Publier vos produits
Hose Reel 889 Stainless
Nederman

Hose Reel 889 Stainless

Enrouleur de tuyau automatique ouvert de taille moyenne en acier inoxydable.

Les enrouleurs de tuyau automatique anticorrosion disposent d'une platine en inox, d'un moyeu et d'un raccord pivotant en laiton, et d'un tambour en matériaux composites. Grâce à leur design, ces enrouleurs professionnels sont simples d'utilisation et de maintenance. Ils peuvent être montés au mur ou au plafond. Cette gamme d'enrouleurs anti-corrosion est idéale pour des installations en milieu humide, telles que les stations de lavage voitures ou les milieux extérieurs exposés. Tous les composants de ces enrouleurs professionnels sont fabriqués dans des matériaux hautement résistants à la corrosion.

  • Tous les composants sont en acier inoxydable et en composite résistant aux produits chimiques
  • Conception ouverte pour faciliter le nettoyage.
  • La position de sortie peut être réglée à 120° pour un angle de sortie et de rentrée optimum
  • 0
  • 0
Spécification
  • Certifications CE
    Longueur du tuyau de connexion (m) 1
    Couleur Acier inoxydable
    Résistance à la corrosion Acier inoxydable
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.hose-reel-889-stainless
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsHose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie