Publier vos produits
Hose Reel 893 Stainless
Nederman

Hose Reel 893 Stainless

Enrouleur de tuyau automatique ouvert de taille moyenne en acier inoxydable.

Conception ouverte robuste de taille moyenne. Grâce à la conception ouverte, les enrouleurs sont faciles à utiliser, entretenir et nettoyer. À installer au mur ou au plafond. Polyvalent et facile à installer dans les environnements industriels et en ateliers.

  • Tous les composants sont en acier inoxydable et en composite résistant aux produits chimiques
  • La position de sortie peut être réglée à 120° pour un angle de sortie et de rentrée optimum.
  • La position de sortie peut être réglée à 120° pour un angle de sortie et de rentrée optimum
  • Disponible avec tuyau alimentaire pour eau BP ou tuyau pour eau HP
  • 0
Spécification
  • Certifications CE
    Longueur du tuyau de connexion (m) 1
    Couleur Acier inoxydable
    Résistance à la corrosion Acier inoxydable
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.hose-reel-893-stainless
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsHose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie