Publier vos produits
Hose Reel H20
Nederman

Hose Reel H20

Enrouleur de tuyau automatique sûr et fonctionnel adapté pour les outils pneumatiques, agrafeuses et soufflettes

L'enrouleur de tuyau automatique rétractable H20 pour l'air et l'eau convient à une utilisation industrielle, dans des locaux professionnels ou les ateliers de bricolage. L'enrouleur de tuyau professionnel H20 est rétractable et présente une conception robuste en matériaux composites avec une résistance élevée aux impacts. Cet enrouleur industriel est fourni avec un support mural pivotant à fixation rapide et une patte de sécurité unique pour un service sûr et facile. L'enrouleur de tuyau H20 est adapté aux outils pneumatiques, agrafeuses et pistolets de soufflage. L'enrouleur de tuyau automatique H20 est rétractable et dispose d'une force de ressort optimisée, pour garantir que le tuyau s'enroule lentement et régulièrement dans le tambour. Le ressort de qualité supérieure est prétendu en usine pour s'adapter à une large gamme d'applications, tout en étant bien protégé à l'intérieur de la cavité du tambour. Cet enrouleur de tuyau industriel auto-enroulant H20 est très simple à installer, que ce soit sur les murs, les plafonds ou au sol.

  • Enrouleur professionnel clipsé sur la base
  • Verrou de sécurité
  • Tambour avec double roulement à billes
  • Tuyau à fixation pressée et spirale protectrice
  • Tuyau facilement remplaçable
Spécification
  • Certifications CE
    Installation Intérieur
    Matériel PVC/PUR
    Matériel recyclé (%) 100
    Média Air comprimé, Eau
    Longueur du tuyau de connexion (m) 1,5
    Type de tuyau A
    Media Air comprimé, Eau
    Fourni avec tuyau Avec tuyau
    Diamètre, tuyau de connexion (mm) 10
    Pression de fonctionnement max. (Mpa) 1,2
    Poids (kg) 3
    Résistance à la corrosion Standard
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.hose-reel-h20
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsHose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie