Publier vos produits
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
    Nemschoff

    Consoul Recliner and Glider

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Consoul Glider Recliner permet aux patients et aux invités de se détendre dans une variété de positions confortables. Debout ou avec repose-pieds étendu, c'est un planeur prêt à être mis en mouvement apaisant. Verrouillez la fonction de glissement et c'est un fauteuil inclinable relaxant où les gens peuvent se reposer ou lever les pieds. Des commandes d'inclinaison faciles d'accès et un repose-pieds à commande indépendante offrent une gamme de positions pour se reposer, y compris une position entièrement à plat pour dormir.

    Spécification
      • W: 36.5 (93cm)
      • D: 38.5 (98cm) / 76 (193cm) fully reclined
      • H: 43 (109cm)
      • SW: 24SH: 18
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ConsoulRecliner
    • Famille de produitsRockers & Gliders
    • Groupe de produitsConsoul Recliner and Glider
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
    • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 70
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings