Découvrez l'écran LED tout-en-un à vue directe Newline DV Series
Écran intelligent tout-en-un
La série Newline DV est un écran LED tout-en-un à vue directe exceptionnel qui combine une technologie de pointe avec un design homogène. Qu'il soit utilisé à des fins de publicité, de présentations ou de divertissement, cet écran LED Direct View offre une expérience visuelle immersive qui laisse une impression durable.
Conception minimaliste
Disponible dans les tailles 120", 150" et 180" pour offrir une expérience visuelle ultime à grande échelle, la série Newline DV adopte un design léger avec une zone d'affichage élégante sans cadre avec un boîtier de 19,8 mm monté sur un cadre ultra-mince de 6 mm. .
Haute efficacité et commodité
La conception tout-en-un intègre des alimentations, des haut-parleurs, des systèmes de contrôle et un traitement du signal pour rationaliser l'installation et réduire les efforts de maintenance. Pesant 50 % de moins que les produits LED conventionnels et utilisant une alimentation centralisée qui réduit la consommation d'énergie, il s'agit d'une offre légère et durable dont l'impact est garanti.
Des visuels époustouflants
Avec ses panneaux LED haute résolution, la série DV offre des performances visuelles et une clarté époustouflantes, ce qui la rend idéale pour diverses applications intérieures. Cet écran offre des niveaux de luminosité et une reproduction des couleurs exceptionnels, garantissant des visuels vifs et captivants dans toutes les conditions d'éclairage. La technologie avancée de traitement des couleurs 24 bits, le taux de rafraîchissement élevé de 3 840 Hz et l'étalonnage de l'image garantissent que la solution offre des performances visuelles inégalées.
Plusieurs interfaces
Plusieurs interfaces vous permettent de tirer le meilleur parti de votre série DV :
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |