Publier vos produits
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding

    NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding

    Traduit par Google,

    Le revêtement mural UltraShield® est la solution ultime pour les murs extérieurs car il combine la ténacité et la longévité d'un composite bois-plastique coiffé avec une conception technique. Le bouclier donne au revêtement mural des couleurs et des textures imbattables, avec une résistance élevée aux taches et aux UV, ce qui le rend durable et très peu d'entretien.

    Le clip d'habillage compatible : AW08 maintient parfaitement les lames shadowline UH68. Il ne se contente pas de relier les lames et de les surélever des solives, il permet la circulation de l'air entre le bardage et les solives, gardant l'intérieur sec et isolant l'eau de l'extérieur. L'AW08 permet également aux planches de se dilater et de se contracter facilement et en même temps, avec l'ajout d'une vis, il peut être utilisé comme clip de verrouillage pour contrôler la direction de l'expansion et de la contraction.

    Le système de revêtement Shadowline permet la circulation de l'air entre le revêtement extérieur en composite et les solives, gardant l'intérieur sec et isolant l'eau de l'extérieur. En effet, contrairement aux options de revêtement en bois composite standard, ce style comporte des espaces entre les lattes.

    Il est facile d'être confus par toutes vos options en matière de revêtement extérieur pour votre maison, et NewTechWood est là pour vous aider. Aucune question n'est trop insignifiante ou trop mineure lorsqu'il s'agit de l'apparence de votre maison. Le revêtement en bois composite pour le revêtement de votre maison est un investissement significatif, et nous voulons nous assurer que vous obtenez exactement ce que vous voulez. Si vous avez des questions sur le revêtement composite vertical, le revêtement extérieur composite horizontal ou toute autre question liée au revêtement de maison, veuillez nous appeler maintenant, sans frais au 866-728-5273 ou contactez-nous via .

    Contactez NewTechWood

    Spécification
    • Features

      UltraShield® wall cladding is the ultimate solution for exterior walls because it combines the toughness and longevity of a capped wood plastic composite with an engineered design. The shield gives the composite exterior wall panels unbeatable colors and textures, with highly stain and UV resistance, making it long-lasting and ultra-low maintenance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.newtechwood-shadowline-Siding-Cladding
    • Famille de produitsUltraShield® Naturale™
    • Groupe de produitsSiding, Soffit and Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures