Publier vos produits
KLAASWOOD Modified Oak Siding
KLAASWOOD Modified Oak Siding
    Klaaswood

    KLAASWOOD Modified Oak Siding

    Traduit par Google,

    Que vous préfériez les styles architecturaux modernes ou traditionnels, le bardage en chêne modifié de KLAASWOOD s'harmonise avec tous, ce qui en fait un choix polyvalent et durable pour ceux qui recherchent à la fois beauté et durabilité.

    Avec le revêtement extérieur en chêne KLAASWOOD, vous bénéficierez d'une qualité supérieure :

    • Apparence
    • Force
    • Durabilité
    • Durabilité
    • Accessibilité
    • Disponibilité

    Le revêtement en chêne rouge atteint la classe de durabilité 1, avec une longévité de plus de 25 ans.

    Spécification
    • Wood Species: Northern Red Oak

      Grade: FAS

      Durability Class: Class 1

      Siding Profile: Nickel Gap (T&G)

      Trim Profile: S4S

      Siding Size: 4/4 × 6

      Trim Sizes: 5/4 × 4, 5/4 × 6, 5/4 × 8

      Texture: Smooth

      Finish: Natural (will weather over time)

      Fire Rating:

      • Siding (4/4): Class C
    Spécifications techniques
    • Réference unique.klaaswood-siding-modified-oak-siding
    • Famille de produitsKLAASWOOD
    • Groupe de produitsSiding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures