Publier vos produits
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
    NIMO

    Solano Drying Cabinet 60 (1700)

    Traduit par Google,

    L'armoire de séchage la plus rapide du marché qui sèche vos vêtements en douceur.

    Grâce à la technologie des capteurs, vous économisez normalement 40 % d'énergie et jusqu'à 85 % d'énergie par rapport aux armoires de séchage traditionnelles grâce au programme unique ECO +. Le capteur intégré éteint l'armoire lorsque les vêtements sont secs et en plus des programmes automatiques, il est possible de contrôler le séchage manuellement. Jusqu'à trois rangées de cintres pliables et extensibles selon le modèle choisi. Livré avec des raccords de ventilation et des pieds réglables.

    Capacité de séchage du linge de 6 kg. 6 programmes automatiques. Longueur de suspension de 16 m. Éléments chauffants de 2 kW.

    Disponible en trois couleurs différentes (blanc, titane et noir) et dans trois intérieurs différents.

    Pour plus d'informations, visitez notre site Web www.nimoverken.com ou contactez notre équipe commerciale à sales@nimoverken.com

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sensor_Dryer_1700_drying_cabinet
    • Famille de produitsDrying Cabinets
    • Groupe de produitsSensor Dryer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1700
    • Largeur (mm)595
    • Profondeur (mm)610
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)56
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_14
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes drying cabinets
    • Numéro OmniClass23-21 23 51
    • Titre OmniClassResidential Laundry Dryers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie