Publier vos produits
Fresh Air Intake Vent
Fresh Air Intake Vent
Fresh Air Intake Vent

    Fresh Air Intake Vent

    Traduit par Google,

    La prise d'air frais peut être utilisée pour toute chaufferie, buanderie et cheminée.

    • Empêchez les oiseaux, les rongeurs, les scorpions et autres d'entrer !
    • Installation en quelques minutes, nettoyage en quelques secondes

    Le modèle « à montage large » est conçu pour couvrir une plus grande surface de montage. Fabriqué dans un matériau durable et résistant aux UV, il supporte les rayons du soleil et ne se fissure pas. Cette prise d'air frais convient aux chaufferies, aux buanderies et aux cheminées.

    Il est livré avec un conduit à enclenchement de 4 pouces de diamètre et de 12 pouces de long ; le conduit à enclenchement de 6 pouces n'est actuellement pas disponible.

    La face avant élargie couvre plus efficacement la zone de montage de la ventilation précédente, ce qui permet une finition d'installation plus soignée.

    Spécification
    • Features & Specs

      • Available in 4” and 6” diameter
      • 4”: 6 7/8” width X 7 1/2” height
      • 6”: 8 7/8” width X 9 1/2” height
      • Styled like the Wide Mount No-Pest Vent
      • UV resistant plastic
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Meets US Building Codes
      • Made in the USA
      • 1 year manufacturer warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fresh-air-intake-vent
    • Famille de produitsVents
    • Groupe de produitsFresh Air Intake Vent
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Code Uniclass 2015EF_65_40
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation
    • Code CSI MasterFormat 201408 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vents