Publier vos produits
SCD - Square Cone Diffuser
SCD - Square Cone Diffuser
SCD - Square Cone Diffuser

    SCD - Square Cone Diffuser

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le diffuseur à cône carré (SCD) est doté d'un panneau dorsal et d'un cône aérodynamiques de haute technologie qui crée un jet d'air radial horizontal à 360°. Le SCD favorise un mélange rapide, une égalisation de la température et une réduction de la vitesse avec une faible chute de pression et une génération sonore de pointe. Idéal pour les applications VAV avec des taux de régulation élevés, le SCD maintient un flux d'air constant et stable même lorsque le volume d'air est réduit, minimisant ainsi le déversement et les courants d'air.

    Applications typiques

    Le diffuseur à cône carré, ou SCD, est idéal pour une utilisation dans les applications de plafond et est compatible avec la plupart des styles de plafond standard.

    Spécification
    • Construction Options

      • Material
        • Steel (SCD)
        • Aluminum (ASCD)
      • Core
        • 3 cone
        • 4 cone (24 in. x 24 in. face size only)
      • Options
        • Fire rated construction (SCD-FR /SCDA-FR)
        • Adjustable pattern deflectors (SCDA/ASCDA/SCDA-FR)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.scd-square-cone-diffuser
    • Famille de produitsDiffusers
    • Groupe de produitsDiffusers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11
    • Titre OmniClassVentilation Diffusers