Publier vos produits
HomeGuard - FG303 (EI30)
NorDan

HomeGuard - FG303 (EI30)

Traduit par Google,

NorDan HomeGuard (classe de résistance au feu EI30).

Elégant et fonctionnel

Ouvrez-vous pour une version moderne d'un design de porte classique. Les portes extérieures NorDan HG offrent ce qu'une porte moderne peut offrir de mieux avec une large gamme de designs.

La porte extérieure à ouverture vers l'intérieur NorDan HG s'inspire de décennies de traditions de construction anglaises et écossaises. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité et de composants éprouvés, les portes de la série de produits HG sont un choix naturel pour toute maison où les traditions et la fonctionnalité sont la priorité absolue.

Nos portes sont bien plus qu'une belle surface. Les détails astucieux cachés sous la coque. La construction est l'une des plus sûres et solides. Vous avez la possibilité de choisir des accessoires supplémentaires pour renforcer la sécurité et créer une porte personnalisée.

Efficacité énergétique - Une construction unique donne de faibles valeurs U et des économies d'énergie.

Design élégant - La surface texturée en bois Chen-chen donne un aspect et une sensation naturels.

De nombreuses options - Poignées de tirage, judas, couleurs et boîtes aux lettres. Choisissez les options que vous préférez.

Sécurisé et robuste - Une barrière solide gardant à distance les intempéries et les cambrioleurs.


Spécification
    • Dimensions:
      • Frame dimension: 56 x 105 mm  
      • Door leaf thickness: 68 mm 
      • Overall frame, ex. M10-21 (988 x 2088 mm)
      • Opening dimension at 90 ˚, ex. M10-21 (825 mm)
      • Weight, ex. M10-21 (60 - 75 kg)
      • Width span (888 - 1088 mm)
      • Height span (1988 - 2088 mm)
      • ABC dimensions (68 mm, 26 mm, 33 mm
    • Product standards (EN 14351:2006 + A1: 2010):
      • Fire resistance class EI30 (SC1102-17)
      • BBA Agrément certificate,
      • Thermal transmittance (EN 50 10077-2) (1,2 W/m2K),
      • Solar energy transmission (EN 410) 49 (Half glazed door),
      • Light transmission (EN 410) 71 (Half glazed door),
      • Watertightness (EN 12208) - Class 4A (150 Pa (56.9 Km/h) – Door fitted with letterplate and unlocked), Class AE2400 (2400Pa (227.7 Km/h) – Letterplate sealed and door fully locked),
      • Sound reduction (EN ISO 10140-2:2010)
      • Air permeability (EN 12207) - Class 4 (600 Pa (113 Km/h)),
      • Strength & Stability (EN 12210) - Class CE2400 (2400 Pa (227.7 Km/h)),
      • BBA Enhanced security to PAS 24 - Certification to confirm that the product has successfully passed the requirements of PAS24:2012,
      • Secured by Design certified,
      • Approved Document M compliance (Doorsets are fitted with a low level, wheelchair accessible threshold),
      • Approved Document Q compliance (Product tested to and certified to SBD/ PAS 24:2012)
Spécifications techniques
  • Réference unique.NORDAN-ED02DSI-P506
  • Famille de produitsExternal doors
  • Groupe de produitsHomeGuard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireGypse
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003081
  • Nom ETIMExterior door (wood)
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe
Estonie
Irlande
Lettonie
Lituanie
Pologne
Royaume-Uni