Publier vos produits
SoundGuard outward opening double door w/ sec.sash
NorDan

SoundGuard outward opening double door w/ sec.sash

Traduit par Google,

Ouverture vers l'extérieur, battante, double porte 2+1 avec revêtement extérieur en aluminium.

Le choix parfait
NorDan Kvillsfors est le choix parfait de fenêtres et de portes-fenêtres pour le marché des projets. Kvillsfors est proposé dans une multitude de combinaisons, des fenêtres à triple vitrage à nos fenêtres couplées 2+1, une option laissant de la place pour les stores pare-soleil entre les vitrages. Les fenêtres coupe-feu et les fenêtres insonorisées sont quelques-unes des spécialités de la gamme de produits NorDan Kvillsfors.

Combinaisons flexibles
NorDan Kvillsfors est une marque leader sur le marché des projets. Elle fait également partie de l'un des principaux fabricants de portes et fenêtres de Scandinavie. Nous proposons une large gamme de produits avec un certain nombre d'options, utilisant de l'aluminium pratiquement sans entretien et du bois durable comme matériaux principaux.

Spécification
  • Product Specifications

    Frame depth: 115 mm
    Width: Min: 1180 mm / Max: 2180 mm
    Height: Min: 1880 mm / Max: 2480 mm
    Width + Height:
    Sash weight: 70-90 kg

    Standard Attributes

    U-value: 1,1 Wm2/K
    Cleaning: -
    Sound reduction: Rw 38 dB / Rw+Ctr 29 dB
    Fire rating: -
    Rain resistance: Class 9A according to EN12208
    Lowest U-value: U-value: 0,9 Wm2/K

    Technical Specification

    Glazing:D4-16 energy + argon + VK + 4 mm float
    Exteriour cladding: Aluminium
    Inside material: Timber
    Child safety: Yes
    Emergency exit: Yes
    Ventilation position: Yes, window brake
    Burglar protection: Yes, as an option
    Vacuum treated timber: No
    Fitting ironmongery: Galvanized adjustable hinges
    Closing ironmongery: Galvanized safety espagnolette with hardened locking pins
    Blinds: Yes, between glasses, optional
    Can be part of a combination: No
    Ventilation: Yes, optional

Spécifications techniques
  • Réference unique.NORDAN-K2-AGL
  • Famille de produitsSoundGuard
  • Groupe de produitsSoundGuard (with secondary sash)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors