Le summum de l'esthétique et de la performance
Le système d'entrée vitrée Entice HP+ intègre des innovations techniques qui surpassent les normes du secteur en matière d'esthétique et de performance. Des portes vitrées monumentales de 3 mètres de haut et 1,20 mètre de large peuvent être équipées de montants ultra-fins de 4,1 cm pour créer une entrée majestueuse et un effet visuel saisissant de verre épais.
Système classé AAMA CW Performance Class, doté d'un vitrage isolant de 25 mm et d'un joint d'étanchéité périphérique complet, Entice HP+ offre des performances optimales en toutes saisons et par tous les temps, confirmant ainsi son statut d'entrée vitrée de nouvelle génération. Des améliorations structurelles lui confèrent également une capacité de résistance à la pression accrue.
EPD et HPD désormais disponibles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |