Les adaptateurs de tuyau Nordfab QF® permettent la connexion des conduits Quick-Fit ® (QF) au tuyau flexible. L'extrémité du tuyau est perlée pour aider à retenir le tuyau avec le collier de serrage ou le collier de serrage en pont.
À utiliser avec le tuyau flexible en caoutchouc noir Nordfab, le tuyau en caoutchouc transparent ou le tuyau en uréthane antistatique.
- Disponible en acier galvanisé et 304SS (comme indiqué ci-dessous) ou en option 316SS ou en acier au carbone
- Disponible avec des extrémités à bride dans des diamètres allant jusqu'à 72 po, et d'autres types d'extrémités variés
- Jauges optionnelles standards 22 et 20, 18, 14 et 12
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les types d'extrémité personnalisés, les tailles plus grandes et les options de matériaux/jauges.
Quick-Fit a été utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines est nécessaire. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.