Les conduits Nordfab sont utilisés dans les systèmes de captage des poussières, des brouillards et des fumées. L'air contaminé provenant des machines ou des procédés est acheminé par des tuyaux et autres conduits Nordfab® vers un collecteur/filtre, ce qui permet d'obtenir un air plus pur dans les espaces de travail.
Le tuyau de conduit à brides Nordfab® est utilisé lorsque la taille du tuyau doit être supérieure à 24 pouces de diamètre ou lorsque des connexions à brides sont requises.
Les brides angulaires rotatives standard de nos tuyaux à brides sont maintenues par des lèvres Van Stone aux extrémités. La longueur nominale du tuyau est de 5 pi.
Notre tuyau à brides est doté d'un joint soudé au laser pour une étanchéité parfaite. L'élimination des fuites d'air améliore l'efficacité du système de dépoussiérage et permet de réaliser des économies d'énergie.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les types d'extrémité en option, les tailles plus grandes et les options de matériau/jauge.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
États-Unis |
Îles Vierges britanniques |
Mexique |
Panama |
Porto Rico |
Saint-Martin |