Publier vos produits
FLI Duct, L=1,5m

FLI Duct, L=1,5m

Traduit par Google,

Les conduits à clips QF® et à brides FL offrent une gamme complète de diamètres et d'accessoires pour des installations professionnelles faciles à réaliser.
Les conduits à brides FL sont fournis avec des brides libres préassemblées et percées pour faciliter l'alignement lors de l'installation.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Conduit L galvanisé 0,9 mm 600FLI L=1,5 m

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm15002,448240020456‍
    100Galv0,7mm15003,538240020460‍
    120Galv0,7mm15004,128240020464‍
    125Galv0,7mm15004,298240020468‍
    140Galv0,7mm15004,718240020472‍
    150Galv0,7mm15005,438240020476‍
    160Galv0,7mm15005,758240020480‍
    180Galv0,7mm15006,48240020484‍
    200Galv0,7mm15007,028240020488‍
    225Galv0,7mm15007,828240020492‍
    250Galv0,7mm15008,638240020496‍
    300Galv0,7mm150010,248240020500‍
    315Galv0,7mm150010,738240020504‍
    350Galv0,7mm150012,888240020508‍
    400Galv0,9mm150017,558240020512‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.th-flanged-duct
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsDuct & Clips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Asie