Publier vos produits
Flanged Double Branch 14ga 30°

Flanged Double Branch 14ga 30°

Traduit par Google,

Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.

Les branches doubles à brides Nordfab® de calibre 14 sont standard à 30º entre les pieds, en option à 45º.

Le matériau en acier galvanisé de calibre 14 offre une durabilité supplémentaire pour les applications à forte usure. Les dérivations en Y de calibre 14 ont des coutures soudées solides et sans fuite ; l'élimination des fuites d'air rend un système de dépoussiérage plus efficace, permettant ainsi des économies sur les coûts énergétiques.

Les branches doubles à brides sont standard avec des brides d'angle standard de l'industrie aux deux extrémités, les brides sont retenues via une lèvre Vanstone afin que les trous de boulons puissent être facilement alignés avec ceux des connexions à brides existantes.

  • Lors de la commande, précisez A, B, C et D. Remarque : (A – C) ≥ (CB) et (C) ≥ (D)
  • Utilisez la formule suivante pour déterminer la longueur : L = CX 2 + 15”
  • Disponible avec des extrémités QF dans des diamètres allant jusqu'à 24", des diamètres à bride jusqu'à 72" et d'autres types d'extrémités
  • D'autres calibres de matériaux sont disponibles, notamment les calibres standard 22 et 20, 18, 16, 12 et 10
  • Joints de bride disponibles

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les types d'extrémité en option, les tailles plus grandes et les options de matériau/calibre.

Spécification
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.us-flanged-double-branch-30deg-14-gauge
    • Famille de produitsFlanged Ducting
    • Groupe de produitsBranches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork