Publier vos produits
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
    Normagrup

    Elit Micro Recessed downlight

    Traduit par Google,

    ELIT Micro : Conception et technologie en parfait équilibre.

    ELIT Micro offre un équilibre parfait entre design et technologie. Son boîtier en aluminium est spécialement conçu pour optimiser la température de la LED et garantir une efficacité et une durabilité maximales. Son réflecteur unique en polycarbonate technique produit une lumière uniforme et de haute qualité, sans aucun point lumineux.

    Points forts:

    • Boîtier en aluminium pour une température optimale des LED.
    • Haute efficacité et grande durabilité.
    • Réflecteur technique en polycarbonate.
    • Lumière uniforme et de haute qualité, sans points lumineux.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elit-micro-recessed-downlight
    • Famille de produitsElit Micro
    • Groupe de produitsRecessed downlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)85
    • Profondeur (mm)57
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001959
    • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps