Publier vos produits
Polart Q Recessed downlight
Normagrup

Polart Q Recessed downlight

Traduit par Google,

POLART : Spots encastrés LED contemporains.

POLART est la nouvelle gamme de spots encastrés LED de Normalit, inspirée par le style visuel contemporain pour offrir de nouvelles possibilités esthétiques grâce à un concept d'éclairage minimaliste et écologique.

Points forts:

  • Design moderne et contemporain.
  • Une esthétique minimaliste pour des applications polyvalentes.
  • Concept d'éclairage écologique et écoénergétique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.polart-q-recessed-downlight
  • Famille de produitsPolart Q
  • Groupe de produitsRecessed downlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)223
  • Largeur (mm)223
  • Profondeur (mm)47
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001959
  • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 23
  • Titre OmniClassLamps

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie