Publier vos produits
Cavere Miroir inclinable 590x500
Cavere Miroir inclinable 590x500
Cavere Miroir inclinable 590x500
    Normbau

    Cavere Miroir inclinable 590x500

    590 x 500 mm, avec supports latéraux et poignée en inox, qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), Ø 32 mm, revêtement laqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée. avec éléments basculants en caver. Miroir 500 x 500 mm avec arêtes polies et angles arrondis, sur support métallique, inclinaison réglable en continu jusqu' à 25°, réglage possible de la force de résistance du positionnement du miroir, avec rosaces inox Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox.

    Livrée avec vis inox Torx Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de constructions pleins.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.7466112
    • Famille de produitsCavere Care
    • Groupe de produitsCavere
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)153
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings