Publier vos produits
Cavere Dossier 825x200
Cavere Dossier 825x200
Cavere Dossier 825x200
Cavere Dossier 825x200
    Normbau

    Cavere Dossier 825x200

    rembourrage col. noir dimensions totales 825 x 200 mm, mm, dimensions du dossier 402 x 210 mm, en aluminium, revêtement laqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée, coloris suivant palette de teintes Cavere®. Contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomique. Faible encombrement grâce à un mécanisme central, installation à gauche ou à droite, articulation dotée d'un roulement fiable, avec système de freinage réglable. Charges maximales admises selon la norme DIN 18024/18040. Plaque de montage à fixation invisible. Peut être équipée d'un porte-rouleau 700.449.110, livrable avec rembourrage de l'appui. Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, 7470010, 747020, 747030, 7470030,747040 oder 747050.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.7841320
    • Famille de produitsCavere Care
    • Groupe de produitsCavere
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)825
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Poids net (Kg)6960
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Positioning Devices
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS