Publier vos produits
Antiche Patine
Antiche Patine
Antiche Patine
    Novacolor

    Antiche Patine

    Antiche Patine est un véhicule incolore à base de copolymères acryliques et stiréniques, résines siloxanes et additifs spéciaux. La particulière formulation de Antiche Patine permet l'application sur plusieurs supports, tels que supports synthétiques, minéraux, siloxanes pour glacis en intérieurs et extérieurs. Le résultat obtenu est un effet chromatique vibrant, en transparence, avec la possibilité d'obtenir des tonalités et des nuances de couleur en base à la technique utilisée et aux teintes appliquées.

    Contactez Novacolor

    Spécification
    • Décoration d'intérieurs classiques et modernes. Coloration de façades extérieures des centres historiques et complexes ruraux, en syntonie avec la tradition. Glacis sur surfaces synthétiques pour la réalisation de particuliers et exclusifs effets de prestige.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Antiche-patine
    • Famille de produitsDecorative products
    • Groupe de produitsMinerals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCTexture
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produits similaires