Publier vos produits
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
    Novacolor

    CalceCruda

    CalceCruda est un revêtement décoratif minéral d'intérieuret extérieurayant une connotation très naturelle.

    Contactez Novacolor

    Spécification
    • Calcecruda est formulé sur la base des propriétés spécifiques de la chaux hydratée, de l'argile purifiée, de marbres sélectionnés et de sables naturels, lesquels, si bien équilibrés, sont très facilement malléables et modelables. La composition argileuse crée une structure réticulaire de particules, optimise la durée des traitements et améliore la malléabilité du produit. La présence de fibres de cellulose renforce et fortifie la structure, contribuant à la réalisation d'épaisseurs plus importantes en synergie avec les autres composants. CalceCruda permet d'obtenir des finitions de grande qualité aux nuances pâles, aux couleurs douces ou chaudes, étant également un élément de mobilier très élégant pour des surfaces intérieures.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CalceCruda
    • Famille de produitsDecorative products
    • Groupe de produitsMinerals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCTexture
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produits similaires