Publier vos produits
Matpassion Chalk Paint Effect
Novacolor

Matpassion Chalk Paint Effect

Traduit par Google,
Peinture décorative mate pour intérieurs, à effet "shabby chic" MATpassion Chalk Paint Effect est une peinture décorative mate, soyeuse et veloutée au toucher, pour décorer les murs, les meubles, les accessoires d'ameublement et les objets en général, pour l'intérieur. MATpassion Chalk Paint Effect se caractérise par une très faible émission de composés volatils, est sans formaldéhyde et sans plastifiants ajoutés et sans APEO, avec une excellente application et tenue sur de multiples supports. Il est facile à poncer. MATpassion Chalk Paint Effect vous permet de créer des finitions mates avec un aspect vieilli et usé, typique du style "shabby chic". .

Contactez Novacolor

Spécifications techniques
  • Réference unique.Matpassion-Chalk-Paint-Effect
  • Famille de produitsDecorative products
  • Groupe de produitsShabby chic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCTexture
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
  • Titre OmniClassTextured Paints
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes
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
Produits similaires