Publier vos produits
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
    Novacolor

    Marmorino KS

    Marmorino KS est un enduit à la chaux pour rasages et finitions à effet satiné composé d'hydrate de chaux, sables de marbre sélectionnées et modifiants rhéologiques pour garantir une excellente applicabilité. Marmorino KS permet d'obtenir des aspects esthétiques aux couleurs souples et vibrants ou complétement uniformes, à imitation du classique Marmorino Veneziano. Il est aussi le produit idéal pour rasages et supports àdécorer avec Era Veneziana.

    Contactez Novacolor

    Spécification
    • Décoration de grand prestige de surfaces internes et externes. Les enduits de chaux naturelle représentent le fond idéal pour l'application de Marmorino KS qui interagit chimiquement avec eux en créant un corps unique avec le support et en prolongeant sa durée. Marmorino KS garantit aussi une excellente et élégante décoration pour surfaces internes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Marmorino-ks
    • Famille de produitsDecorative products
    • Groupe de produitsMinerals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCTexture
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produits similaires