Publier vos produits
Marmur Fine
Marmur Fine
Marmur Fine
Marmur Fine
    Novacolor

    Marmur Fine

    Marmur Fine est un enduit à la chaux composé de hydrate de chaux, précieuses sables demarbre, inertes sélectionnés et modificateurs rhéologiques, qui lui confèrent une excellenteapplicabilité. Marmur Fine garantit des effets esthétiques nuages, aux couleurs douces et vibrantes. Grace à sa versatilité Marmur Fine permet la réalisation de textures différentes,en fonction de la technique applicative utilisée.

    Contactez Novacolor

    Spécification
    • Décoration de prestige de surfaces intérieures et extérieures. Les enduits à la chaux naturelle représentent le fond idéal pour l'application de Marmur Fine, qui interagit chimiquement avec eux, en créant un corps unique avec le support et en prolongeant la vie de la finition. Marmur Fine garantit une excellente et élégante décoration pour surfaces intérieures.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Marmur-fine
    • Famille de produitsDecorative products
    • Groupe de produitsMinerals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCTexture
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produits similaires