Publier vos produits
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
    Novacolor

    MATmotion

    MATmotion est une peinture pour intérieurs à effet mat profond et tendu, antigoutte, que ne lustre pas, indiquée pour la décoration de plafonds et murs, même sur grandes surfaces. MATmotion permet de réaliser une finition profondement mate, uniforme, apte aux environnements où il est nécessaire d'obtenir un excellent résultat esthétique associé à une ésecution très rapide.

    Contactez Novacolor

    Spécification
    • A faible émission de COV en phase d'application, dépourvue de formaldéhyde et de plastifiants adjoints, MATmotion permet une rapide utilisation des pièces traitées. Pour exalter ses caractéristiques, utiliser un rouleau en microfibre pour l'application de MATmotion.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MATmotion
    • Famille de produitsDecorative products
    • Groupe de produitsMat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCTexture
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produits similaires