Publier vos produits
Puro_titanium & VOC free
Novacolor

Puro_titanium & VOC free

Traduit par Google,
Peinture intérieure respirante à base de silicate Puro_titanium & VOC Free est une peinture minérale mate à base d'eau pour intérieur, formulée avec du polysilicate de potassium, inodore et sans composés organiques volatils (COV) et Formaldéhyde. Puro_titanium & VOC Free réduit de manière sensible la concentration de formaldéhyde dans le milieu environnant, tel que testé par la loi spécifique ISO 16000-23. Puro_titanium & VOC Free représente l'expression de Novacolor Green Approach. Pour réduire l'empreinte carbone, il est formulé avec un liant spécial. Sur la base d'une approche de bilan massique, les matières premières fossiles en production sont remplacées par de la biomasse durable. Il contient un mélange innovant de charges minérales qui garantissent un masquage sans l'utilisation de dioxyde de titane. Sa formulation innovante rend Puro_titanium & VOC Free adapté à une application sur tout type de murs ou de peintures synthétiques. La haute respirabilité et la nature alcaline aident à préserver le substrat du développement de moisissures.

Contactez Novacolor

Spécifications techniques
  • Réference unique.Puro-titanium-VOC-free
  • Famille de produitsDecorative products
  • Groupe de produitsMinerals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCTexture
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
  • Titre OmniClassTextured Paints
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes
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
Produits similaires