Publier vos produits
Teodorico
Teodorico
Teodorico
    Novacolor

    Teodorico

    Teodorico est un enduit à la chaux particulièrement indiqué pour la décoration d'intérieurs et extérieurs de prestige. Le produit est composé d'hydrate de chaux, sables de marbre sélectionnées et spéciaux inertes et modifiants rhéologiques, pour garantir une excellente applicabilité. Teodorico, grâce à sa formulation, permet d'obtenir une finition compacte, semi-brillante, similaire à une pierre de marbre, avec des couleurs vibrantes.

    Contactez Novacolor

    Spécification
    • Décoration de grand prestige de surfaces internes et externes. Les enduits à la chaux naturelle représentent le fond idéal pour l'application de Teodorico, qui interagit chimiquement avec eux, en créant un corps unique avec le support et en prolongeant sa durée dans le temps. Teodorico garantit aussi une excellente et élégante décoration pour surfaces intérieures.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Teodorico
    • Famille de produitsDecorative products
    • Groupe de produitsMinerals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCTexture
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produits similaires