Publier vos produits
4U
4U
4U
4U
4U
    Nurus

    4U

    Traduit par Google,
    4U encourage la socialisation dans les espaces partagés. 4U dispose de quatre aires de repos dans différents volumes et crée des environnements amusants, joyeux et vivants avec ses riches options de tissus et de couleurs. Le support de dossier 4U à hauteur réglable offre confort et détente tout en se reposant, en attendant de s'asseoir avec vos amis. Le dossier de 4U avec réglage en hauteur définit les zones d'assise, vous offrant un confort lorsque vous vous reposez, attendez ou êtes assis avec vos amis.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4u
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)590
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)