Publier vos produits
Raychem TraceTek TT-Flat Probe - Water Sensor
Chemelex

Raychem TraceTek TT-Flat Probe - Water Sensor

Traduit par Google,

Sonde de détection d'eau plate

La sonde plate Raychem TraceTek TT-FLAT-PROBE sert à détecter les fuites d'eau dans les points bas, les bacs de récupération ou les puisards. Elle est conçue pour être intégrée à un système de détection de fuites plus vaste et contrôlée par un automate Raychem TraceTek, tel qu'un module TTDM-128 ou TT-SIM.

Spécification
  • Features

    • Simple and fast to install: intended to be floor or tray mounted, using either screw or adhesive attachment
    • High visibility: bright orange color
    • Widely spaced electrodes help prevent false alarms in dirty or dusty environments

    Specifications

    Height (H): 1.26 in

    Housing Material: ABS

    Length (L): 4.7 in

    Max Ambient Temperature: 122 °F

    Min Water Depth to Trigger Leak On Insulating Surface: 0.5 in

    Min Water Depth to Trigger Leak On Metal Surface: 0.2 in

    Weight: 0.4 lb

    Width (W): 3.9 in

Spécifications techniques
  • Réference unique.raychem-tracetek-tt-flat-probe
  • Famille de produitsRaychem North America
  • Groupe de produitsLeak Detection Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.3
  • Largeur (pouces)3.8
  • Profondeur (pouces)4.7
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)0.45
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Capteurs & Détecteurs
  • Code ETIMEC000900
  • Nom ETIMSensor/actuator terminal block