Publier vos produits
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
    nVent

    CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall

    Traduit par Google,

    Le système de gestion de câbles nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall est une solution polyvalente et facile à installer pour les chemins de câbles à paniers métalliques. Grâce à sa technologie innovante de fixation latérale, les installateurs peuvent éliminer les points de tension et de pression sur les câbles et s'affranchir de la découpe du chemin de câbles, ce qui représente un gain de temps précieux. Sa conception flexible et son installation sans outil conviennent aussi bien aux applications murales qu'aux installations encastrées.

    Le système Waterfall offre un support et une protection robustes pour les faisceaux de câbles haute densité de grande taille et est idéal pour la gestion des câbles en cuivre, fibre optique, PoE et DAS. Disponible en 12 et 20 pouces avec un rayon de courbure de 120 degrés, ses parois latérales permettent de guider les câbles vers l'emplacement souhaité par l'installateur, créant ainsi un cheminement continu tout en garantissant un résultat final impeccable et esthétique.

    Le site de Waterfall dispose, le cas échéant, de zones de raccordement désignées pour la mise à la terre et la liaison équipotentielle.

    Spécification
      • Equipped with tie-down openings to facilitate bundled cable option
      • Powder coating protects against scratches or cable damage
      • Maintains a 120-degree bend, adhering to TIA-approved radius standards for all cable type
      • Standard finishes include black powder and electro-galvanized (zinc) coatings, with customization options for other colors upon request
      • Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including fiber optic, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, and Cat 7
    Spécifications techniques
    • Réference unique.caddy-wbt-cable-tray-waterfall
    • Famille de produitsnVent CADDY
    • Groupe de produitsDatacom and Cable Management
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays