Publier vos produits
ILSCO SureCrimp® Copper Compression Lugs
ILSCO SureCrimp® Copper Compression Lugs
ILSCO SureCrimp® Copper Compression Lugs
ILSCO SureCrimp® Copper Compression Lugs
ILSCO SureCrimp® Copper Compression Lugs
ILSCO SureCrimp® Copper Compression Lugs
ILSCO SureCrimp® Copper Compression Lugs
ILSCO SureCrimp® Copper Compression Lugs
ILSCO SureCrimp® Copper Compression Lugs
    nVent

    ILSCO SureCrimp® Copper Compression Lugs

    Traduit par Google,
    • Accepte plusieurs classes de conducteurs, y compris les fils à brins fins et les fils de construction/de code
    • Entrée de fil chanfreinée pour une insertion facile du conducteur
    • Code couleur pour une identification facile des matrices
    • Bandes de positionnement marquées à l'encre pour un positionnement précis du sertissage
    • Prise de distance
    • Électro-étamé
    • Fabriqué à partir de tubes en cuivre sans soudure à haute résistance
    • Homologué UL et certifié CSA
    • Les connecteurs en cuivre SureCrimp® sont homologués UL avec les outils de compression de nVent ILSCO et des principaux concurrents
    • Homologué UL 467 pour la mise à la terre et la liaison : #8-#2 solide, 500 kcmil-8
    • Enfouissement direct évalué : 500 kcmil-10
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ilsco-surecrimp-copper-compression-lugs
    • Famille de produitsnVent ILSCO
    • Groupe de produitsCompression Lugs
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-09-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCuivre
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Grounding and Bonding for Electrical Systems