Conçu pour des allées de 48 pouces (1200 mm) de large. Peut également offrir des avantages pour les allées plus larges. Une version de 48 pouces (1219 mm) de large scelle des allées de 46 pouces (1168 mm) à 54 pouces (1372 mm) et une version de 72 pouces (1829 mm) de large scelle des allées de 70 pouces (1778 mm) à 78 pouces (1981 millimètres). Les solutions personnalisées peuvent également offrir des avantages pour les allées plus larges.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |