Publier vos produits
CADDY Box Mounting Plate Assembly
CADDY Box Mounting Plate Assembly
CADDY Box Mounting Plate Assembly
    nVent

    CADDY Box Mounting Plate Assembly

    Traduit par Google,
      La plaque de montage de boîtier nVent CADDY avec support latéral éloigné sur la ligne d'assemblage de goujons augmente la productivité globale, les économies et la sécurité sur le chantier. Pour une flexibilité ultime, les assemblages sont configurés avec les combinaisons de boîtier et d'anneau de boue les plus courantes. La gamme est également proposée dans des boîtiers arrière standard et ouverts ainsi que dans des anneaux de boue à profondeur fixe ou réglable à un ou deux groupes. Lorsqu'il est associé au boîtier arrière ouvert nVent CADDY, l'assemblage est idéal pour les installations préfabriquées où les appareils, les raccords et les câbles sont installés pour réaliser rapidement et facilement les connexions de câblage de raccordement, sans avoir besoin de laisser tomber ou de travailler à travers l'anneau de boue.
    Spécification
      • Snap-on installation to Heavy Duty Telescoping Bracket allows for easy positioning along bracket
      • Can also be mounted directly to metal or wood studs
      • Innovative far side support allows bracket to be installed on virtually any stud depth and up to 3" wide studs
      • Extruded holes allow mounting of mud rings for both power and data applications
      • Key holes provide ease of installation and positive location when mounting boxes
      • Accepts vertically or horizontally mounted single and double gang adjustable mud rings
      • Box Lock tab secures box to bracket during assembly and allows mud ring to be removed following installation on the stud, providing easy frontal access to the inside of the box
      • Box Lock feature is ideal for prefab assemblies
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nvent-caddy-box-mounting-plate-assembly
    • Famille de produitsnVent CADDY
    • Groupe de produitsStud Wall & Standard Prefab Assemblies
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-02-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 15
    • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes