Publier vos produits
ERIFLEX FleXbus Conductors and Supports
ERIFLEX FleXbus Conductors and Supports
ERIFLEX FleXbus Conductors and Supports
ERIFLEX FleXbus Conductors and Supports
ERIFLEX FleXbus Conductors and Supports
ERIFLEX FleXbus Conductors and Supports
ERIFLEX FleXbus Conductors and Supports
    nVent

    ERIFLEX FleXbus Conductors and Supports

    Traduit par Google,

    Le conducteur FleXbus nVent ERIFLEX est prêt à l'emploi d'un côté avec une connexion directe au jeu de barres ou au disjoncteur. Il s'agit d'une solution de connexion innovante et brevetée entre deux équipements électriques (tels qu'un transformateur, un tableau de distribution ou un générateur). FleXbus Advanced maintient un niveau de fiabilité élevé et crée une connexion facile et personnalisable sur site sans étude de conception supplémentaire, main-d'œuvre spécialisée spécifique ou outils coûteux. Le conducteur FleXbus est isolé avec un matériau à faible dégagement de fumée, sans halogène, ignifuge (LSHFFR), haute température et de classe II. Le conducteur FleXbus est une tresse plate flexible en aluminium cuivré avec une isolation disponible de 2 à 25 mètres de longueur et sous différentes sections pour les applications de 500 A à 6 300 A. Il permet la connexion de l'alimentation à l'appareillage de commutation avec un seul conducteur par phase jusqu'à 1 600 kVA et avec deux conducteurs par phase jusqu'à 3 150 kVA.

    Spécification
      • Flexible insulated copper-plated, aluminum flat braid
      • Better current/ampacity than cable due to skin effect
      • Much more flexible than cable
      • No bending radius to respect
      • Ready-to-use from one side with direct connection on busbar or circuit breaker palm
      • Only one conductor per phase from 400kVA (560 A) to 1600kVA (2250 A) and two conductors per phase for 2000kVA (2800 A) to 3150kVA (4435 A)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nvent-eriflex-flexbus-system
    • Famille de produitsnVent ERIFLEX
    • Groupe de produitsFleXbus System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Electric cables
    • Numéro OmniClass23-35 31 33
    • Titre OmniClassElectrical Busbars