Publier vos produits
nVent RackChiller CDU40 Coolant Distribution Unit
nVent

nVent RackChiller CDU40 Coolant Distribution Unit

Traduit par Google,

Le nVent HOFFMAN RackChiller CDU40 est une unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU) basée sur rack, conçue pour les besoins des exigences HPC les plus exigeantes d'aujourd'hui. Capable de gérer plus de 40 kW de charge thermique dans un espace 4U remarquablement petit. Le RackChiller CDU40 est un échangeur de chaleur extrêmement efficace qui utilise de l'eau chaude ASHRAE W4 pour gérer la chaleur du processeur et des composants.

Spécification
  • Features & Benefits

    • Manages 40kW+ of processor load per network
    • Compatible with ASHRAE W4 warm water cooling
    • N+1 redundant centralized pumps
    • Dry-break quick disconnects (optional)
    • 5-inch LCD screen with touch functionality
    • Integrated control and monitoring system (Webserver, Modbus, SNMP)
    • Internal and external leak detection system
    • 4U rack-mount chassis
    • Warm water cooling reduces the need for chillers
    • Quick and easy installation and service
    • Pump redundancy: 3 pumps for n+1 redundancy

    Industry Standards

    • UL/cUL Recognized
    • CE

    Specifications

    • Material: Mild Steel
    • Finish: Plated
    • Color: Jet Black
Spécifications techniques
  • Réference unique.RackChiller-CDU40-coolant-distribution-unit
  • Famille de produitsnVent Data Center Solutions
  • Groupe de produitsCoolant Distribution Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Echangeur de chaleur
  • Code ETIMEC002500
  • Nom ETIMNetwork cabinet
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment