Publier vos produits
QuickDrain SquareDrain Stream Cover
Oatey

QuickDrain SquareDrain Stream Cover

Traduit par Google,

QuickDrain propose des designs de couvercles de drain de douche carrés élégants, y compris Stones, Deco et Tile-In et le design exclusif Michael Graves Stream. Disponible en 4 po, 5 po et 6 po avec des options de finition en acier inoxydable brossé, en acier inoxydable poli, en or brossé, en or poli, en noir mat, en noir poli, en bronze huilé et en or rose poli. Il existe une myriade de façons dont SquareDrain peut transformer une salle de bain moyenne en une pause bienvenue du quotidien. QuickDrain est plus qu'un drain, c'est une solution de douche complète.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • Les couvercles de drain SquareDrain sont associés à un corps de drain qui sera situé au centre ou décalé dans un bac de douche incliné.
  • Conception exclusive de la couverture Stream réalisée en collaboration avec Michael Graves
  • Fabriqué en acier inoxydable 304 de 0,18" d'épaisseur
  • Disponible en huit finitions, y compris l'acier inoxydable brossé, l'acier inoxydable poli, l'or brossé, l'or poli, le noir mat, le noir poli, le bronze huilé et l'or rose poli
  • Les styles de couverture correspondent aux tendances de conception les plus actuelles, y compris contemporain, moderne du milieu du siècle, ferme moderne, industriel et plus encore.
Spécification
  • Brand: QuickDrain

    Cover Design: Stream

Spécifications techniques
  • Réference unique.QuickDrain_SquareDrain_Stream_Cover
  • Famille de produitsShower System
  • Groupe de produitsSquare Covers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage