Publier vos produits
Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 5 branches
Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 5 branches
Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 5 branches
Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 5 branches
Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 5 branches
Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 5 branches
    ODF Paris

    Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 5 branches

    4.8 sur 5 étoiles4.8(40 Avis)
    Finition : Noir mat / Blanc mat / Supreme Gold / Timeless Rust (et autre sur demande) 5 branches Interrupteur lumineux à led Tension/ Fréquence / Puissance max : 220 - 240 V / 50 Hz / 210W Normes: CE - Rohs - double isolation - IP44 - Classe II Corps, pieds en aluminium qualité marine Peinture poudre époxy thermo-réticulée laquée Dimensions (mm) : 540 x 75 x 745
    Spécifications techniques
    • Réference unique.752
    • Famille de produitsHairdryers & Towelheaters
    • Groupe de produitsElectrical towel dryers - low consumption
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)745
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4.73
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_26
    • Description de l'Uniclass 2015Electric heated towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25 11
    • Titre OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS