Publier vos produits
Young sofa
Offecct

Young sofa

Traduit par Google,

"Les Suédois ont un bon sens du style et je voulais faire quelque chose d'un peu suédois et simple. Le rembourrage est l'une des choses les plus difficiles à faire car il est tellement incontrôlable, par opposition à la conception du produit qui est tout aussi difficile mais dont vous connaissez le résultat exact. Je suis donc très heureux qu'Offecct réalise ma vision d'un canapé décontracté et d'un fauteuil, et de notre collaboration en général qui m'a donné de nouvelles idées sur le rembourrage », déclare Michael Young. Chaque angle et élément de ce fauteuil a été soigneusement pensé.

Le textile matelassé recouvre l'assise moelleuse, qui repose sur un cadre en bois délicatement façonné.

Spécification
  • Wooden frame with Nozag spring system. Seat and back in cold foam with flameproof fibre. Upholstered, standard fabric Kvadrat/Febriks Uniform on the outside and Kvadrat/Febriks Triangle on back and seat. The fabrics is available in 17 colors. Legs in white pigmented massive ash.

Spécifications techniques
  • Réference unique.young-sofa
  • Famille de produitsEasy Chairs
  • Groupe de produitsYoung
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)1700
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique
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
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)