Publier vos produits
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod

    Haven Focus Pod

    Traduit par Google,

    Une cabine compacte et ergonomique, idéale pour tout espace de travail.

    Alliant fonctionnalité et style, elle offre un espace généreux pour accueillir tous vos appareils. Son placage en chêne résistant aux rayures
    les panneaux ajoutent une touche d'élégance et les panneaux de verre des deux côtés garantissent que beaucoup de lumière naturelle accompagne le design élégant.

    L'intérieur est soigneusement conçu à partir de panneaux PET insonorisants avec une moquette résistante et durable nécessitant peu d'entretien, ce qui le rend à la fois pratique et fonctionnel.

    Haven Focus dispose d'une table profonde soigneusement intégrée, offrant un grand espace de travail pour garder vos appareils et vos essentiels soigneusement organisés.

    Spécification
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1280mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 50.4" D: 39.8"

      Interior:
      H: 2040mm W: 1206mm D: 938mm / H: 80.3" W: 47.5" D: 36.9"

      Total Weight: 298 kg / 657 lb

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting:
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor:
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation:
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Haven-Focus-Pod
    • Famille de produitsOffice Phone Booths
    • Groupe de produitsThe Haven Focus Pod
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord