Publier vos produits
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
    OFM

    OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair

    Traduit par Google,

    Chaise d'invité et de réception en vinyle OFM 403-VAM Core Collection.

    La chaise de réception de la série 403 d'OFM est la solution parfaite pour les sièges d'invités ou de réception. Il est doté d'une base de traîneau faite de tubes en acier ovales de calibre 17 solides et stables de 1,5 po de diamètre et est protégée par une finition noire résistante aux éraflures. Permettez à vos invités de s'asseoir confortablement avec un siège de 3 po d'épaisseur et un rembourrage de dossier de 2,5 po d'épaisseur. Le tissu en vinyle polyuréthane sans PVC est antimicrobien, antibactérien, se nettoie facilement et est facile à entretenir même dans les environnements à forte utilisation. La conception simple complétera toute réception ou zone où le confort des invités est souhaité. Facile à assembler. Ce modèle respecte ou dépasse l'industrie normes de sécurité et de durabilité, et est soutenu par la garantie à vie limitée d'OFM.

    Entièrement recouvert de vinyle antimicrobien facile à nettoyer.
    Base luge en tube d'acier robuste avec accoudoirs.
    Plus de confort avec un dossier et un siège épais et rembourrés.
    Facile à assembler. Hauteur du siège - 18,50 pouces avec une capacité de poids de 250 livres.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Arm Height: 24.50"
      Back Size: 19.50" W x 16.75" H
      Base Size: 24.25" x 22.75"
      Exterior Arm Width: 24.75"
      Interior Arm Width: 21"
      Overall Foot Print: 33"H x 24.75"W x 26.50"D
      Overall Depth: 26.50"
      Overall Height: 33"
      Overall Width: 24.75"
      Seat Height: 18.50"
      Seat Size: 19.50" W x 19.25" D
      Carton Size: 12" H x 23" W x 29" L
      Carton Cube: 4.631944
      Ship Weight: 30.65
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.71.0031
      Ground Shippable: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-403-VAM-Core-Collection-Vinyl-Chair-with-Arms
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)33
    • Largeur (pouces)24.75
    • Profondeur (pouces)26.5
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings