Publier vos produits
OFM 530 Core Collection Midback Mesh Office Chair for Computer Desk
OFM 530 Core Collection Midback Mesh Office Chair for Computer Desk
OFM 530 Core Collection Midback Mesh Office Chair for Computer Desk
    OFM

    OFM 530 Core Collection Midback Mesh Office Chair for Computer Desk

    Traduit par Google,

    Chaise de bureau OFM 530 Core Collection en maille à dossier moyen pour bureau d'ordinateur.

    La collection de base OFM 530 avec son design ventilé élégant et son dossier en maille élégant crée une meilleure circulation de l'air pour votre dos. Cette chaise de bureau est dotée d'un dossier médian profilé, d'une commande d'inclinaison pivotante, d'accoudoirs réglables et d'un siège en tissu robuste dans quatre couleurs attrayantes pour un confort et une fiabilité exceptionnels. Soyez confiant en sachant que cette chaise répond aux normes ANSI/BIFMA et a une limite de poids recommandée de 275 lb. Soutenu par la garantie à vie limitée OFM.

    Chaise de travail à dossier en maille rafraîchissante : plus de confort avec un dossier en maille respirante et ventilée et un siège en tissu qui s'adapte à votre corps.
    Soutien lombaire : cette chaise de bureau profilée à dossier moyen s'adapte à différents types de corps et aide à réduire la pression grâce au soutien lombaire intégré.
    Chaise de bureau ergonomique : pivotement pratique et contrôle d'inclinaison confortable pour faciliter les longues journées au bureau.
    Chaise de bureau à accoudoirs réglables : les accoudoirs réglables en hauteur offrent un confort et un soutien tout au long de la journée pour le haut du corps et les épaules.
    Chaise de bureau durable : cette chaise de bureau robuste pèse 275 lb. Capacité de poids et est certifié ANSI BIFMA pour la durabilité et le soutien. Soutenu par la garantie à vie limitée OFM.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Arm Height: 26.4"-30.3"
      Back Size: 16.3" W x 26.8" H
      Exterior Arm Width: 24.4"
      Interior Arm Width: 23"
      Overall Depth: 27.6"
      Overall Height: 40.2"-44.1"
      Overall Width: 24.8"
      Seat Height: 17.5"-21.3"
      Seat Size: 20.1" W x 20.9" D
      Assembled Product Weight: 31 lbs
      Carton Size: 26" H x 13" W x 27" L
      Carton Cube: 5.281250
      Ship Weight: 40
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.80.30
      Ground Shippable: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-530-Core-Collection-Midback-Mesh-Office-Chair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)44.1
    • Largeur (pouces)24.8
    • Profondeur (pouces)27.6
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings