Publier vos produits
OFM ESS-6060 Essentials Collection Racing Style SofThread Leather High Back Office Chair
OFM ESS-6060 Essentials Collection Racing Style SofThread Leather High Back Office Chair
OFM ESS-6060 Essentials Collection Racing Style SofThread Leather High Back Office Chair
    OFM

    OFM ESS-6060 Essentials Collection Racing Style SofThread Leather High Back Office Chair

    Traduit par Google,

    OFM ESS-6060 Essentials Collection Chaise de bureau à dossier haut en cuir SofThread de style course.

    FABRICATION ET MATÉRIAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE - La chaise offre un luxe et un confort supérieurs, même pendant de longues heures de travail intenses. Le motif de diamant cousu de fil de qualité supérieure offre un détail sophistiqué qui offre un confort supplémentaire.

    CONFORT CONTOURÉ - La chaise d'ordinateur est dotée d'un rembourrage ultra-moelleux profilé et segmenté, est recouverte de cuir SofThread respirant pour une sensation luxueuse et offre un soutien du dos toute la journée avec le coussin lombaire intégré.

    SUPPORT INTÉGRÉ - Ce fauteuil de direction est doté d'un appuie-tête et d'accoudoirs intégrés qui sont rembourrés pour un confort et un soutien tout au long de la journée avec une base à cinq étoiles moulée en résine renforcée avec un pivot à 360 degrés.

    CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES - Le mécanisme d'inclinaison centrale fait pivoter le siège et le dossier de la chaise ensemble dans une position d'inclinaison confortable tandis que la tension d'inclinaison contrôle la vitesse et la facilité d'inclinaison, garantissant que vous ne vous inclinez pas trop vite.

    DÉTENDEZ-VOUS, NOUS AVONS VOTRE DOS - Cette chaise polyvalente dispose d'une capacité de poids de 250 lb et est couverte par la garantie à vie limitée OFM. Vous pouvez acheter cette chaise de bureau en toute confiance.

    La chaise de bureau à dossier haut en cuir SofThread de style course OFM Essentials Collection comprend des matériaux qui offrent un luxe et un confort supérieurs, même pendant de longues et intenses heures de travail. L'expérience d'assise est rehaussée par le motif de losanges cousus en fil de qualité supérieure qui fournit un détail sophistiqué et ajoute une dimension supplémentaire de confort. La chaise d'ordinateur est dotée d'un rembourrage ultra-moelleux profilé et segmenté et est recouverte de cuir SofThread respirant qui procure une sensation de luxe au toucher. L'appui-tête et le support lombaire intégrés vous permettent de rester amorti et soutenu tandis que les accoudoirs rembourrés offrent une structure et un soutien tout au long de la journée pour s'adapter à un fauteuil de direction. Des touches ergonomiques telles que le mécanisme d'inclinaison centrale, la tension d'inclinaison et le réglage pneumatique de la hauteur vous permettent de personnaliser le siège selon vos besoins, tandis que la base moulée à cinq étoiles et le pivot à 360 degrés vous offrent le meilleur support de base. Cette chaise polyvalente a une capacité de poids de 250 lb et est couverte par la garantie à vie limitée OFM.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • SeatSize: 21.25” W x 17.125” D
      BackSize: 20.625” W x 30” H
      SeatHeight: 17” - 21.50”
      ArmHeight: 26.50” - 31”
      Int.ArmWidth: 20.25”
      OverallHeight: 44.625” - 49.50”
      OverallWidth: 28”
      OverallDepth: 28.875”
      Item Weight: 41.9 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-ESS-6060-Essentials-Collection-Racing-Style-SofThread-Leather-Office-Chair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)49.5
    • Largeur (pouces)28
    • Profondeur (pouces)28.87
    En rapport
    • Matériel principalCuir
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings