Publier vos produits
OFM 1048 Core Collection 48" Computer Desk
OFM 1048 Core Collection 48" Computer Desk
OFM 1048 Core Collection 48" Computer Desk
    OFM

    OFM 1048 Core Collection 48" Computer Desk

    Traduit par Google,

    Bureau d'ordinateur OFM 1048 Core Collection 48".

    Complétant facilement l'entreprise ou le bureau à domicile, ce bureau d'ordinateur industriel moderne OFM Core Collection 48" est doté de pieds en métal argenté avec un dessus de table de finition. Les pieds en métal industriels sont astucieusement inclinés vers l'extérieur et donnent une ambiance de maison et de travail qui s'adapte à n'importe quel environnement. Les 3 Le dessus de bureau de 10,2 cm d'épaisseur dispose d'un noyau en MDF et est enveloppé de PVC, offrant une surface de travail durable et élégante. Les patins réglables à la base des pieds permettent un nivellement facile du bureau pour n'importe quelle surface de sol. Le bureau mesure 48" de long par 24" de profondeur et 29" de haut.

    Le bureau d'ordinateur moderne et industriel est doté de pieds angulaires argentés simples et élégants qui s'adaptent facilement à une maison ou à un bureau.
    Le noyau de bureau en MDF durable est enveloppé de PVC pour une finition de table en cerisier élégante et durable.
    Les bords arrondis de la table, la surface de 3/4 po d'épaisseur et les solides pieds inclinés mélangent délicat et industriel pour un look avant-gardiste.
    Pesant moins de 40 lb, cela peut sembler être un bureau léger, mais il supporte un poids lourd de 200 lb.
    Ce bureau présente des lignes simples et épurées, ce qui signifie également qu'il est facile et rapide à assembler.

    Comme présenté sur Amazon.com


    Spécification
    • Interior Leg Space: 34.65*11.22*26.73
      Overall Depth: 47.24"
      Overall Height: 29.02"
      Overall Width: 23.62"
      Assembled Product Weight: 38.59 lbs
      Carton Size: 5" H x 28" W x 62" L
      Carton Cube: 5.023148
      Ship Weight: 42.99
      LTL Class: 110
      LTL NMFC Code: 81170-02
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-1048-Core-Collection-48in-Computer-Desk
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsDesks
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29
    • Largeur (pouces)23.62
    • Profondeur (pouces)47.24
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings