Publier vos produits
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
    OFM

    OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk

    Traduit par Google,

    OFM 1060 Core Collection Bureau d'ordinateur moderne en métal de 48 po avec cadre en O.

    Riche d'éléments de design industriel moderne, comme le cadre en O intégré au plateau de table, le bureau d'ordinateur en métal O-Frame 48" de la collection OFM Core, en chêne noueux, se distingue visuellement des bureaux d'ordinateur typiques. Cette table d'ordinateur moderne et minimaliste est parfaite pour les petits espaces de bureau, bureaux à domicile et même pour une utilisation générale en décoration d'intérieur.Doté d'un noyau en panneaux de particules entouré d'un stratifié de mélamine de haute qualité, le dessus robuste en similibois de 1,75" d'épaisseur s'usera bien et complétera votre décor. Les pieds en forme de O en métal du bureau ont une finition peinte en poudre pour plus de durabilité et des patins réglables pour un nivellement facile de la surface. Le bureau mesure 48" de long par 24" de profondeur et 29" de haut.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Interior Leg Space: 42.52*11.22*26.73
      Overall Depth: 23.62"
      Overall Height: 29"
      Overall Width: 47.24"
      Assembled Product Weight: 40.79 lbs
      Carton Size: 7" H 29" W 48" L
      Carton Cube: 5.638888
      Ship Weight: 47.36
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-1060-Core-Collection-Modern-48in-Metal-O-Frame-Computer-Desk
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsDesks
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29
    • Largeur (pouces)47.24
    • Profondeur (pouces)23.62
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings