Publier vos produits
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
    OFM

    OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest

    Traduit par Google,

    Chaise de bureau ergonomique OFM 540 Core Collection avec dossier et siège en maille avec appui-tête en option.

    La chaise de bureau OFM Core Collection Ergo Mesh, en noir, offre une ergonomie et des fonctionnalités similaires à celles des principales chaises de bureau ergonomiques à une fraction du prix et un look élégant et élégant qui ne manquera pas d'attirer l'attention. La conception ventilée Ergo comprend un dossier et un appui-tête profilés en maille en 3 parties avec lombaire réglable, un siège en maille avec réglage de la profondeur, un contrôle Synchro-Tilt et des bras réglables 4D. Le réglage 4D permet de régler la hauteur, la profondeur, la largeur et le pivotement des accoudoirs. La chaise de bureau d'ordinateur Ergo Mesh comprend également une base chromée avec des accoudoirs et des roulettes et un tissu en maille pour le dossier et le siège de la chaise. Cette chaise de bureau est conforme aux normes ANSI/BIFMA, a une limite de poids recommandée de 275 lb et est couverte par la garantie à vie limitée OFM.

    CHAISE DE TRAVAIL À DOSSIER EN MAILLE DE REFROIDISSEMENT: Une conception ventilée en 3 parties avec un dossier en maille profilée et un appui-tête en option offre un confort dans lequel vous pouvez vous enfoncer
    SUPPORT LOMBAIRE : aide à soulager la pression et à soutenir votre posture grâce au réglage de la profondeur du siège pour le mouvement vers l'avant et vers l'arrière ainsi qu'un support lombaire réglable
    CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE : le contrôle d'inclinaison synchronisée permet aux pieds de l'utilisateur de rester sur le sol lorsqu'ils s'inclinent pour un réglage personnalisé
    CHAISE DE BUREAU À BRAS RÉGLABLE : Les bras réglables 4D permettent un réglage de la hauteur, de l'avant et de l'arrière, de la largeur des bras et du pivotement des bras pour une personnalisation maximale
    CHAISE DE BUREAU DURABLE: Cette chaise de bureau élégante est dotée d'une base chromée avec des accoudoirs et des roulettes. Il peut supporter jusqu'à 275 lb et est certifié ANSI/BIFMA. Soutenu par la garantie à vie limitée OFM.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Arm Height: 25.75" - 27.75"; 29.75" - 31.75"
      Back Size: 20.08" W x 33.16" H
      Exterior Arm Width: 25.2" - 26.38"
      Interior Arm Width: 17.72" - 19.69"
      Overall Depth: 30.24"
      Overall Height: 44.61" - 47.36"; 48.27" - 51.02" Lowered to Raised, headrest lowest and highest
      Overall Width: 28.54"
      Seat Height: 17.9" - 21.65"
      Seat Size: 19.29" W x 19.29" D
      Assembled Product Weight: 49 lbs
      Carton Size: 26" H x 18" W x 30" L
      Carton Cube: 8.125000
      Ship Weight: 56
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.80.30
      Ground Shippable: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-540-Core-Collection-Ergo-Office-Chair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)47.4
    • Largeur (pouces)28.55
    • Profondeur (pouces)30.25
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings