Publier vos produits
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
    OFM

    OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair

    Traduit par Google,

    Chaise de direction en cuir reconstitué OFM 567 Core Collection, chaise de bureau à dossier haut

    CHAISE DE TRAVAIL EN CUIR: Offrez une détente et un confort ultimes derrière votre bureau grâce au design élégant du dossier à double courbure de cette chaise pour une posture ergonomique et un soutien du dos.
    AJUSTEMENTS ERGONOMIQUES : Le mécanisme de verrouillage et d'inclinaison de cette chaise permet une inclinaison facile ou un verrouillage en position verticale.
    MOBILIER DE BUREAU DURABLE: La base à cinq branches est disponible en 2 couleurs complémentaires, attirant l'attention sur le design classique et les combinaisons de couleurs.
    CHAISE avec BRAS : Cette chaise a des accoudoirs rembourrés pour un soutien total du haut du corps et du dos.
    CHAISE DE BUREAU AVEC GARANTIE: Les roulettes à double roue sur la base offrent une mobilité facile et permettent une capacité de poids allant jusqu'à 250 lb. Soutenu par la garantie à vie limitée d'OFM.

    Ce design classique et élégant est un moyen éprouvé d'amplifier l'apparence de votre bureau. La chaise de direction en cuir reconstitué à dossier haut d'OFM, modèle 567, ajoutera une touche de dignité à n'importe quel bureau ou étude. Cette chaise possède non seulement une élégance indiscernable, mais elle est également la quintessence du luxe, car la conception du dossier élégant à double courbure pour un soutien ergonomique de la posture offre un confort extrême pour toute la journée. Les accoudoirs en métal avec accoudoirs rembourrés offrent un confort sans fin au haut du corps. Glissez dans le bureau avec les roulettes à double roue qui créent une mobilité sur des kilomètres. La construction et la conception supérieures permettent une capacité de poids de 250 lb.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Arm Height: 26.50" - 29.50"
      Back Size: 19.5" W x 27" H
      Exterior Arm Width: 27.5"
      Interior Arm Width: 19.75"
      Overall Depth: 30"
      Overall Height: 42.50" - 45"
      Overall Width: 27.50"
      Seat Height: 17.25" - 20"
      Seat Size: 20.50" W x 19.75" D
      Seat Thickness: 2"
      Assembled Product Weight: 44 lbs
      Carton Size: 26" H x 13" W x 32" L
      Carton Cube: 6.259259
      Ship Weight: 49
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.8030
      Ground Shippable: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-567-Core-Collection-Leather-Office-Chair-High-Back
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20
    • Largeur (pouces)27.5
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalCuir
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)44
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings