Publier vos produits
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
    OFM

    OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk

    Traduit par Google,

    OFM ESS-1000 Collection Essentials Bureau à plateau flottant

    BUREAU MODERNE : Ce bureau à domicile a un design épuré et moderne avec un dessus qui semble flotter en apesanteur au-dessus du cadre robuste en O.
    Robuste : ne vous laissez pas berner par son apparence légère ; ce bureau d'ordinateur robuste est doté d'un stabilisateur arrière et de pieds de nivellement pour une stabilité et une résistance assurées.
    Durable : ce bureau de travail a un cadre en acier enduit de poudre solide et un dessus durable de 3/4" d'épaisseur qui dure des années.
    Spacieux : avec une grande surface de bureau de 22 7/8" x 43 1/4", ce poste de travail a beaucoup de place pour votre ordinateur portable, ordinateur de bureau, moniteur et plus encore.
    Grain de bois : la surface du bureau a un aspect réaliste de grain de bois et une texture subtile pour en faire un ajout élégant à tout espace de travail. Disponible en Driftwood, Espresso et Harvest.


    La collection Essentials by OFM est là où la qualité rencontre la valeur. Le bureau ESS-1000 présente un design épuré et moderne avec un plateau qui semble flotter en apesanteur au-dessus du cadre en O. Le cadre est construit en acier robuste enduit de poudre et comprend des pieds de nivellement à tous les coins pour une surface de travail stable. Le dessus durable mesure 0,7 po d'épaisseur avec un aspect de grain de bois réaliste et une texture subtile, avec une grande surface de bureau de 22 7/8 po x 43 1/4 po qui vous offre amplement d'espace pour travailler, étudier ou créer. Facile à assembler , le design élégant et le prix compétitif de l'ESS-1000 en font un complément parfait à toute maison, bureau, dortoir ou école. La hauteur du bureau mesure 30" et a une capacité de poids de 200 lb. Caisson mobile à 3 tiroirs coordonné également disponible (vendu séparément ou en ensemble avec l'ESS-1000). Soutenu par la garantie limitée à vie Essentials by OFM.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Height: 30"
      Length: 43.25"
      Material: Wood
      Number of Drawers: 2
      Number of Items: 1
      Part Number: ESS-1000
      Specification Met: ANSI/BIFMA
      Width: 23"
      Product Dimensions: 23" x 43.2" x 30"
      Weight: 38 lbs
      Shipping Weight: 40.8 lbs (View shipping rates and policies)
      ASIN: B071ZZJ5FK
      Item model number: ESS-1000-DWD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-ESS-1000-Essentials-Collection-Floating-Top-Office-Desk
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsDesks
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    • Largeur (pouces)43.25
    • Profondeur (pouces)23
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings