Publier vos produits
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
    OFM

    OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk

    Traduit par Google,

    OFM ESS-1006 Collection Essentials Bureau d'ordinateur moderne à cadre en O de 48 po.

    La collection OFM Essentials est l'endroit où la qualité rencontre la valeur. Ce bureau d'ordinateur moderne minimaliste de 48 po à cadre en O, en frêne brun, est parfait pour les petits espaces de bureau, les bureaux à domicile et même pour une utilisation générale dans la décoration intérieure. Doté d'un noyau en panneau de particules entouré de stratifié de mélamine de haute qualité, le robuste 1 " le dessus en grain de bois épais se portera bien et complétera votre décor. Les pieds en forme de O en métal d'accentuation du bureau ont une finition de peinture enduite de poudre, en gris, pour la durabilité et des patins réglables pour un nivellement facile de la surface. Le bureau mesure 48" de long par 24" de profondeur et 29" de haut.

    Les options de couleur sont Harvest, Walnut, Brown Ash, Wenge.

    Bureau à cadre en O de style moderne à prix abordable.

    Faible encombrement parfait pour la maison et les petits bureaux.
    Le stratifié mélaminé de haute qualité complète le cadre en O moderne.
    Cadre en O en métal avec peinture en poudre grise pour plus de durabilité.
    Les patins réglables permettent un nivellement facile de la surface et évitent les rayures.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Interior Leg Space: 35.4" x 23.6"
      Overall Depth: 23.62"
      Overall Height: 29"
      Overall Width: 47.24"
      Assembled Product Weight: 36.34 lbs
      Carton Size: 6" H x 28" W x 53" L
      Carton Cube: 5.152777
      Ship Weight: 44.05
      LTL Class: 110
      LTL NMFC Code: 81170-02
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-ESS-1006-Essentials-Collection-Modern-48in-O-Frame-Computer-Desk
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsDesks
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29
    • Largeur (pouces)48
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalPanneau de particules
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings